Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170E9730

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, DC 4000 V, DIN 3 speciale, 74 x 90 x 350 mm, aR, DIN, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170E9730
EAN
5996516007594
UPC
051712567268
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
362 mm
Peso prodotto
7900 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
4000 V
Perdite di potenza (W)
250 W

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.