Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170F8231

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 1200 V, dimensioni 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170F8231
EAN
5027590245067
UPC
051712532273
Lunghezza/profondità del prodotto
165 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
1051 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
35000 a 1000 Vdc
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1200 V
Perdite di potenza (W)
85 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Dotato di:
contatti con doppia scanalatura
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto