Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 400A, 100 kAIC, Altro, Fusibile, Classe aR
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170F8234
|
| EAN |
5027590245098
|
| UPC |
051712272223
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
165 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
66 mm
|
| Peso prodotto |
1051 g
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
310000 a 1000 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1200 V
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
trazione
|
| Dotato di: |
contatti con doppia scanalatura
|
| Dimensione fusibile |
2
|