Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L3664

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, 43 x 43 x 135 mm, aR, IEC, indicatore ottico

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L3664
EAN
5027590439275
UPC
051712215299
Lunghezza/profondità del prodotto
142 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
290 mm
Peso prodotto
241.8333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
30 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
/110 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto