Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 660 V, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L3757
|
| EAN |
5027590439312
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
217 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
210.3333333 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
25 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |