Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L3837

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 1000 V, DIN 0, 35 x 60 x 125 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L3837
EAN
5027590439398
UPC
051712808187
Lunghezza/profondità del prodotto
188 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
264.2 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
25 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto