Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L4029
|
| EAN |
5027590439428
|
| UPC |
051712215411
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
260.8333333 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
12 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |