Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4222

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4222
EAN
5027590439466
UPC
051712215442
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
260.8333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
660 V
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto