Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4237

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4237
EAN
5027590439473
UPC
051712215459
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
260.8333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
660 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto