Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4255

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 1600 V, dimensioni compatte 1, 43 x 63 x 110 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4255
EAN
5027590439510
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
778 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1600 V

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Indicatore BKN/110 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.