Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4716

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 1000 V, dimensioni 1, 53 x 53 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4716
EAN
5027590439572
UPC
051712792943
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
212 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
1000 V
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto