Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5034

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1500 V, dimensioni 1, 53 x 53 x 110 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5034
EAN
5996516007983
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
1500 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.