Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5190
Codice del modello: FUSE 500A 660V 1/80 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 660 V, dimensioni 1, 51 x 51 x 111 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5190
EAN
5027590439602
UPC
051712215770
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
432 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 500A 660V 1/80 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
660 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto