Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5550

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 660 V, dimensioni 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5550
EAN
5027590439671
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
196.3333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto