Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5701

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 660 V, dimensioni 1, 51 x 51 x 138 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5701
EAN
5027590439701
UPC
051712811811
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1050 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto