Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5847

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 660 V, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5847
EAN
5027590439770
UPC
051712215985
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
210.3333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto