Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5992

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, AC 2000 V, Size 1, 51 x 51 x 264 mm, aR, IEC, single indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L5992
EAN
5027590439794
UPC
051712616461
Product Length/Depth
265 mm
Product Height
52 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Dati elettrici

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC
Voltage rating
2000 V

Caratteristiche prodotto

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1
Fuse type
US Style

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.