Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L7103

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 2500 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 183 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L7103
EAN
5996516000175
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
207 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
2500 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.