Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L7159

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L7159
EAN
5996516008232
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1468 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
125 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto