Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 800 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L7243
|
| EAN |
5996516008256
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1287 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Perdite di potenza (W) |
201 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|