Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L7299

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, Dimensioni 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicatore ottico, centri 110 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L7299
EAN
5996516008324
UPC
051712802543
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1262 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
155 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto