Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L7569
|
| EAN |
5027590439855
|
| UPC |
051712802666
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
652.5 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
3
|