Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L7637
|
| EAN |
5996516008362
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1163 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |
| Dimensione fusibile |
3
|