Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 168 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L8109
|
| EAN |
5027590439961
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
125 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
85 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|