Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L8273

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 2000 V, Size 2, 59 x 77 x 141 mm, aR, IEC, single indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8273
EAN
5996516000144
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
922 g
Compliances
RoHS conform

Dati elettrici

Amperage Rating
350 A
Class
Class aR
Voltage rating
2000 V
Watt losses
85 W

Caratteristiche prodotto

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.