Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L8501

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 660 V, dimensioni 2, 59 x 77 x 50 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L8501
EAN
5027590440103
UPC
051712800808
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
124 mm
Peso prodotto
260.3333333 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
95 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto