Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L8925
|
| EAN |
5027590440196
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
280.3333333 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|
| Dimensione fusibile |
2
|