Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L8926

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L8926
EAN
5027590440202
UPC
051712792950
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
280.3333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
1000 V
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto