Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 140 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L8930
|
| EAN |
5027590440226
|
| UPC |
051712569477
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
1940 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
85 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |