Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1000 V, dimensioni 2, 59 x 88 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L8979
|
| EAN |
5027590440240
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
80 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
|