Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L9345

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicatore ottico

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L9345
EAN
5996516008942
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1546 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto