Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L9609

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, Dimensioni 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L9609
EAN
5027590440349
UPC
051712806435
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1182 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
155 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
3
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto