Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L9610

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 400 V, dimensioni 3, 74 x 103 x 128 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L9610
EAN
5996516009048
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
400 V
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto