Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L9653
|
| EAN |
5996516009062
|
| UPC |
051712680271
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
982 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminale con fissaggio a bullone
DIN 43653 |
| Dimensione fusibile |
3
|