Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L9693

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 2000 V, Size 3, 74 x 90 x 143 mm, aR, IEC, single indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L9693
EAN
5996516009123
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
317.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Dati elettrici

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Voltage rating
2000 V

Caratteristiche prodotto

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
Flush end

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.