Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L9868

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1600 V, dimensioni 3, 85 x 96 x 112 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L9868
EAN
5996516009154
UPC
051712309554
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
2.425 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
1600 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.