Cartuccia fusibile, corsa rapida, 750 A, AC 1600 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 171 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L9870
|
| EAN |
5996516009178
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
2.159 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
145 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
3
|