Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1500 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 242 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L9877
|
| EAN |
5027590440400
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
236.8 g
|
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Tensione nominale |
1500 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|
| Dimensione fusibile |
3
|