Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0115

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 17 x 19 x 100 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0115
EAN
5027590440455
UPC
051712815574
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
50.8 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
0000

Esporta le caratteristiche del prodotto