Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0163

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, indicatore ottico

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0163
EAN
5027590440530
UPC
051712815659
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
19 mm
Peso prodotto
51.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269
Codice modello
FUSE 40A 660V 0000/80 GR UR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto