Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0166

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0166
EAN
5027590440561
UPC
051712815680
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
52.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 80A 660V 0000/80 AR UR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
17 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto