Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, indicatore ottico
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M0167
|
| EAN |
5027590440578
|
| UPC |
051712815697
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
102 mm
|
| Peso prodotto |
52.5 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|
| Dimensione fusibile |
0000
|