Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 80 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1366
|
| EAN |
5027590440837
|
| UPC |
051712216678
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
134 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 80A 690V 000/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2550 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
380
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
19 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |