Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 600 V, dimensioni 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, indicatore ottico
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1374
|
| EAN |
5027590440912
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
302 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
141 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Perdite di potenza (W) |
60 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653 |