Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1409
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700 V (UL), 690 V (IEC), 16A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
146 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
48 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
7,2
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
5.5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto