Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1466

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 690 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1466
EAN
5027590441056
UPC
051712216975
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
133.81 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Classe aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
19 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto