Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1472
|
| EAN |
5027590441087
|
| UPC |
051712217033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
271.6 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
53 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|