Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, indicatore ottico
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1518
|
| EAN |
5027590441117
|
| UPC |
051712217149
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
101 mm
|
| Peso prodotto |
148.4 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 125A 690V 000F/70 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
28 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|