Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1752
FUSE 40A 750V DC 000FU/70 AR CU

Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 40 A, AC 750 V, misura 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1752
EAN
5027590441483
UPC
051712421577
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
142 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
UL Recognized
Codice modello
FUSE 40A 750V DC 000FU/70 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
14 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
FU/Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto