Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1753

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 50A 750V DC 000FU/70 AR CU

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1753
EAN
5027590441490
UPC
051712421584
Lunghezza/profondità del prodotto
94.95 mm
Altezza prodotto
22.6 mm
Larghezza prodotto
36.3 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
750 Vdc
Perdite di potenza (W)
16 W

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
FU/Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto